ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エナージェル 多機能ペン BLW355C

エナージェル 多機能ペン BLW355C BLW355C
通常単価(税別)
754
税込単価
829
通常出荷日:4日目

【特長】・重要書類を汚さない驚きの速乾性。【商品仕様】・ボール径:0.5mm・シャープ芯径:0.5mm...

詳細を確認

型番:

BLW355C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BLW355Cの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BLW355C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
754
( 829 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重要書類を汚さない驚きの速乾性。
【商品仕様】
・ボール径:0.5mm
・シャープ芯径:0.5mm
・長:149mm
・軸径:12mm
・インク種類:水性染料
・替芯:XLRN5H
・材質:再生素材使用
・本体色:ダークブルー
・インク色:黒、赤
・入数:1本
・JAN:4902506330871

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エナージェル 多機能ペン BLW355Cの型番BLW355Cのページです。 型番BLW355Cに関する仕様情報を記載しております。
エナージェル 多機能ペン BLW355Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エナージェル 多機能ペン BLW355C
エナージェル 多機能ペン BLW355N
エナージェル 多機能ペン BLW355A
エナージェル 多機能ペン BLW355W
ビクーニャ EX 多機能ペン ブルー
ビクーニャ EX 多機能ペン ブラック
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる
通常価格7547547547541,0351,060
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました