ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エナージェル ノック式 0.3mm 黒

エナージェル ノック式 0.3mm 黒 BLN73-A
通常単価(税別)
495
税込単価
545
通常出荷日:4日目

【特長】・速乾性インクなので、乾きが速くにじみにくい。【商品仕様】・ボール径:0.3mm・長:147m...

詳細を確認

型番:

BLN73-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BLN73-Aの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BLN73-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
495
( 545 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・速乾性インクなので、乾きが速くにじみにくい。
【商品仕様】
・ボール径:0.3mm
・長:147mm
・インク種類:水性染料
・替芯:XLRN3
・材質:再生素材使用
・本体色:シルバー
・インク色:黒
・入数:1本
・JAN:4902506305008

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エナージェル ノック式 0.3mm 黒の型番BLN73-Aのページです。 型番BLN73-Aに関する仕様情報を記載しております。
エナージェル ノック式 0.3mm 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エナージェル ノック式 0.3mm 黒
1.0mm ボールペン(ノック式)
サラサ3 ボールペン ノック式
ボールペン・ノック式
0.5mm ボールペン(ゲルインク・ノック式)/替芯
サラサクリップ ノック式
メーカーぺんてるエスコゼブラエスコエスコゼブラ
通常価格4951,162586499416 -405
通常出荷日4日目3日目4日目〜3日目3日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました