ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エナージェル BLC35C

エナージェル BLC35C BLC35C
通常単価(税別)
684
税込単価
752
通常出荷日:4日目

【特長】・ビジネスクラスの快適な書き心地。・オフィスの雰囲気にもスマートになじむ、シックなデザイン。【...

詳細を確認

型番:

BLC35C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BLC35Cの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BLC35C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684
( 752 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビジネスクラスの快適な書き心地。
・オフィスの雰囲気にもスマートになじむ、シックなデザイン。
【商品仕様】
・ボール径:0.5mm
・長:149mm
・軸径:12mm
・インク種類:水性染料
インク色:黒,赤,青
・替芯:XLRN5H
・材質:再生素材使用
・本体色:ダークブルー
・入数:1本
・JAN:4902506330697

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エナージェル BLC35Cの型番BLC35Cのページです。 型番BLC35Cに関する仕様情報を記載しております。
エナージェル BLC35Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エナージェル BLC35C
エナージェル BLC35A
エナージェル 3色ボールペン0.5 BLC35N
エナージェル 3色ボールペン0.5 BLC35W
水性ボールペン エナージェルユーロ 0.35 黒
水性ボールペン エナージェルユーロ 0.35 赤
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる
通常価格684684684684453453
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました