ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

クリック ボールペン クローム

クリック ボールペン クローム AT0622-101
通常単価(税別)
4,319円
税込単価
4,751円
通常出荷日:10日目

【特長】・クロスブランド唯一のノック式、握りやすい細身のボディ。【商品仕様】・長:135mm・ボール径...

詳細を確認

型番:

AT0622-101
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AT0622-101の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AT0622-101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,319円
( 4,751円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロスブランド唯一のノック式、握りやすい細身のボディ。
【商品仕様】
・長:135mm
・ボール径:1.0mm
・インク種類:油性染料
・替芯:8783-2(黒)
・本体色:シルバー
・インク色:黒
・入数:1本
・JAN:0073228127798

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリック ボールペン クロームの型番AT0622-101のページです。 型番AT0622-101に関する仕様情報を記載しております。
クリック ボールペン クロームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリック ボールペン クローム
0.7mm ボールペン
0.7mm ボールペン(黒)
0.7mm[黒]ボールペン
サラサボールペン 0.5芯
0.5mm ボールペン/替芯
メーカークロス・オブ・ジャパンエスコエスコエスコゼブラエスコ
通常価格4,319円458円 -1,201円416円 -489円416円
通常出荷日10日目3日目3日目3日目5日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました