ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

クロス ボールペン替芯 M黒【2個入り】

クロス ボールペン替芯 M黒 8518-4
通常単価(税別)
914円
税込単価
1,005円
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・芯:M(中)・ボール径:1.0mm・インク種類:油性染料・インク色:黒・入数:2本・JA...

詳細を確認

型番:

8518-4
解除
  • この商品は6パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

8518-4の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
8518-4
最小発注数量
6パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
914円
( 1,005円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・芯:M(中)
・ボール径:1.0mm
・インク種類:油性染料
・インク色:黒
・入数:2本
・JAN:0073228088044

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クロス ボールペン替芯 M黒の型番8518-4のページです。 型番8518-4に関する仕様情報を記載しております。
クロス ボールペン替芯 M黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロス ボールペン替芯 M黒
油性ボールペン替芯 黒
油性ボールペン替芯 0.5mm 黒
0.5mm ボールペン/替芯
0.7mm ボールペン替芯
油性ボールペン替芯 SF 黒
メーカークロス・オブ・ジャパン三菱鉛筆三菱鉛筆エスコエスコトンボ鉛筆
通常価格914円393円393円416円1,162円388円
通常出荷日10日目4日目4日目3日目3日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました