ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

インク・替芯 1964016

インク・替芯 1964016 1964016
通常単価(税別)
1,230円
税込単価
1,353円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・芯:F(細)・ボール径:0.8mm・インク種類:油性染料・インク色:ブルー・入数:1本・...

詳細を確認

型番:

1964016
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1964016の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
1964016
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,230円
( 1,353円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・芯:F(細)
・ボール径:0.8mm
・インク種類:油性染料
・インク色:ブルー
・入数:1本
・JAN:3501179640167

商品担当おすすめ

  • インク・替芯 1964017 画像

    ウォーターマン

    インク・替芯 1964017

    【商品仕様】芯:F(細)。ボール径:0.8mm。インク種類:油性染料。インク色:ブラック。入数:1本。JAN:3501179640174

  • ボールペン替芯(マキシマ) S0944490 画像

    ウォーターマン

    ボールペン替芯(マキシマ) S0944490

    【商品仕様】芯:M(中)。ボール径:1.0mm。インク種類:油性染料。インク色:青。入数:1本。JAN:3501170944493

  • ボールペン替芯(マキシマ) S0944480 画像

    ウォーターマン

    ボールペン替芯(マキシマ) S0944480

    【商品仕様】芯:M(中)。ボール径:1.0mm。インク種類:油性染料。インク色:黒。入数:1本。JAN:3501170944486

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インク・替芯 1964016の型番1964016のページです。 型番1964016に関する仕様情報を記載しております。
インク・替芯 1964016のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インク・替芯 1964016
インク・替芯 1964017
インク・替芯 1950368
インク・替芯 1950367
ゲルインクBP替芯 1.0mm 黒
ゲルインクBP替芯 1.0mm 赤
メーカーウォーターマンウォーターマンパーカーパーカー三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格1,230円1,230円1,005円1,005円393円393円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました