ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ボールペン替芯(クインクフロー) 1950371

ボールペン替芯(クインクフロー) 1950371 1950371
通常単価(税別)
1,005
税込単価
1,106
通常出荷日:4日目

【特長】・インクが出る量を一定に保持しているので、インク溜まりができにくい替芯です。【商品仕様】・芯:...

詳細を確認

型番:

1950371
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1950371の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
1950371
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,005
( 1,106 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インクが出る量を一定に保持しているので、インク溜まりができにくい替芯です。
【商品仕様】
・芯:M(中)
・ボール径:1.0mm
・インク種類:油性染料
・インク色:青
・入数:1本
・JAN:3501179503714

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールペン替芯(クインクフロー) 1950371の型番1950371のページです。 型番1950371に関する仕様情報を記載しております。
ボールペン替芯(クインクフロー) 1950371のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールペン替芯(クインクフロー) 1950371
ボールペン替芯(クインクフロー) 1950369
0.5mm ボールペン/替芯
油性ボールペン替芯 黒
0.7mm ボールペン替芯
極細ボールペン/替芯
メーカーパーカーパーカーエスコ三菱鉛筆エスコエスコ
通常価格1,0051,0054163931,162996
通常出荷日4日目4日目3日目4日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました