ファクトリーサプライ用品技術窓口
マルチ計測器
クランプ式交流電流センサー(微少漏れ電流計測用)
マルチ計測器
通常価格(税別):7,485円~
通常出荷日:19日目 ~
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】
通常価格(税別):7,200円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・インクが出る量を一定に保持しているので、インク溜まりができにくい替芯です。
【商品仕様】
・芯:F(細)
・ボール径:0.8mm
・インク種類:油性染料
・インク色:黒
・入数:1本
・JAN:3501179503677



パイロットコーポレーション
油性ボールペン替芯(0.5/0.7/1/1.6mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

カシオ計算機
スタンダード関数電卓
0通常価格(税別):4,668円~

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,045円~

マグエックス
マグネット粘着付シート 強力タイプ
4.8通常価格(税別):846円

コクヨ
超強力 マグネットフック タフピタ 白 最大5kgf フク-225W
4.5通常価格(税別):2,218円