ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

グラフギア1000シャープ PG1014

グラフギア1000シャープ PG1014 PG1014
通常単価(税別)
1,386円
税込単価
1,525円
通常出荷日:4日目

【特長】・先端部分を収納できる安全設計。・グリップはゴムとローレット加工のデュアルタイプで、滑りにくく...

詳細を確認

型番:

PG1014
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PG1014の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
PG1014
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,386円
( 1,525円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端部分を収納できる安全設計。
・グリップはゴムとローレット加工のデュアルタイプで、滑りにくく持ちやすい。
【商品仕様】
・シャープ芯径:0.4mm
・長:150mm
・ガイドパイプ長:4mm
・重量:20g
・内蔵芯(出荷時):HB
・消しゴム付
・入数:1本
・JAN:4902506185310

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グラフギア1000シャープ PG1014の型番PG1014のページです。 型番PG1014に関する仕様情報を記載しております。
グラフギア1000シャープ PG1014のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グラフギア1000シャープ PG1014
グラフギア1000シャープ PG1017
グラフギア1000シャープ PG1013
グラフギア1000シャープ PG1015
グラフギア1000シャープ PG1019
グラフ1000(フォープロ) PG1004
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる
通常価格1,386円1,386円1,386円1,386円1,386円1,175円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました