ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

グラフ1000(フォープロ) PG1005

グラフ1000(フォープロ) PG1005 PG1005
通常単価(税別)
1,175円
税込単価
1,293円
通常出荷日:4日目

【特長】・世界中のプロが認めた品質と機能、シャープペンシルの完成形。・ペン先に重心が集まる低重心設計で...

詳細を確認

型番:

PG1005
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PG1005の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
PG1005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,175円
( 1,293円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界中のプロが認めた品質と機能、シャープペンシルの完成形。
・ペン先に重心が集まる低重心設計で、筆記時の安定性を確保。
【商品仕様】
・シャープ芯径:0.5mm
・長:145mm
・ガイドパイプ長:4mm
・重量:11g
・内蔵芯(出荷時):HB
・材質:再生素材使用
・消しゴム付
・入数:1本
・JAN:4902506314031

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グラフ1000(フォープロ) PG1005の型番PG1005のページです。 型番PG1005に関する仕様情報を記載しております。
グラフ1000(フォープロ) PG1005のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グラフ1000(フォープロ) PG1005
グラフ1000(フォープロ) PG1003
グラフ1000(フォープロ) PG1007
グラフ1000(フォープロ) PG1004
グラフギア1000シャープ PG1019
グラフギア1000シャープ PG1014
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる
通常価格1,175円1,175円1,175円1,175円1,386円1,386円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました