ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

グラフ1000(フォープロ) PG1003

通常単価(税別)
1,175円
税込単価
1,293円
通常出荷日:4日目

【特長】・世界中のプロが認めた品質と機能、シャープペンシルの完成形。・ペン先に重心が集まる低重心設計で...

詳細を確認

型番:

PG1003
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PG1003の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
PG1003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,175円
( 1,293円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界中のプロが認めた品質と機能、シャープペンシルの完成形。
・ペン先に重心が集まる低重心設計で、筆記時の安定性を確保。
【商品仕様】
・シャープ芯径:0.3mm
・長:145mm
・ガイドパイプ長:4mm
・重量:11g
・内蔵芯(出荷時):HB
・材質:再生素材使用
・消しゴム付
・入数:1本
・JAN:4902506314017

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラフ1000(フォープロ) PG1003の型番PG1003のページです。 型番PG1003に関する仕様情報を記載しております。
グラフ1000(フォープロ) PG1003のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設計図作成、材料へのマーキング
5
満足度:5.0
芯径0.3mmのこの製品を30年くらい使っている。シンプルなデザインと使いごごちで手離せない逸品。バランスが良く、ペン先...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グラフ1000(フォープロ) PG1003
グラフ1000(フォープロ) PG1007
グラフ1000(フォープロ) PG1004
グラフギア1000シャープ PG1019
グラフギア1000シャープ PG1014
グラフギア1000シャープ PG1017
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる
通常価格1,175円1,175円1,175円1,386円1,386円1,386円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました