ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
レイメイ藤井
通常価格(税別):1,040円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
エスコ
高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】
通常価格(税別):171円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース 仕切り付き【24~120個入り】
通常価格(税別):18,955円~
通常出荷日:3日目
エスコ
はさみ・万能
エスコ
通常価格(税別):2,030円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・揺れや衝撃から、芯をしっかりガード。
・筆記時のほか、かばんの中での激しい揺れや落下による芯折れを大幅に軽減する超耐芯構造を採用。
【商品仕様】
・シャープ芯径:0.5mm
・長:150.1mm
・消しゴム付
・本体色:メタリックブルー
・入数:1本
・JAN:4977114924170
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ぺんてる
グラフギア1000シャープ PG1019
0通常価格(税別):1,386円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):3,140円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~

SOWA
EL型 フック
0通常価格(税別):2,594円~

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~