ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

オ・レーヌ シールド MOLS-200 パック #1

オ・レーヌ シールド MOLS-200 パック #1 MOLS-200パック#1
通常単価(税別)
521円
税込単価
573円
通常出荷日:4日目

【特長】・揺れや衝撃から、芯をしっかりガード。・筆記時のほか、かばんの中での激しい揺れや落下による芯折...

詳細を確認

型番:

MOLS-200パック#1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MOLS-200パック#1の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MOLS-200パック#1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
521円
( 573円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・揺れや衝撃から、芯をしっかりガード。
・筆記時のほか、かばんの中での激しい揺れや落下による芯折れを大幅に軽減する超耐芯構造を採用。
【商品仕様】
・シャープ芯径:0.5mm
・長:150.1mm
・消しゴム付
・本体色:メタリックブラック
・入数:1本
・JAN:4977114924149

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オ・レーヌ シールド MOLS-200 パック #1の型番MOLS-200パック#1のページです。 型番MOLS-200パック#1に関する仕様情報を記載しております。
オ・レーヌ シールド MOLS-200 パック #1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オ・レーヌ シールド MOLS-200 パック #1
オ・レーヌ シールド MOLS-200 パック #53
マークシート替芯 1.3 B
マークシート替芯 1.3 HB
麒麟 建築用シャープペンシル1.3mm 替え芯
白虎N 建築用シャープペンシル1.3mm 本体
メーカープラチナプラチナぺんてるぺんてる祥碩堂祥碩堂
通常価格521円521円403円403円539円 -773円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました