ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

XD-C100E

XD-C100E XD-C100E
通常単価(税別)
17,295円
税込単価
19,025円
通常出荷日:10日目

【特長】・持ち運び便利な軽量小型モデル。【商品仕様】・折りたたみ時外寸:幅108.5×奥87×高17....

詳細を確認

型番:

XD-C100E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XD-C100Eの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
XD-C100E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,295円
( 19,025円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運び便利な軽量小型モデル。
【商品仕様】
・折りたたみ時外寸:幅108.5×奥87×高17.7mm
・液晶画面寸法:縦42.4×横73.9mm(3.4型)
・重量:175g
・電源:単3アルカリ乾電池1本
・単3アルカリ乾電池1本付
・本体色:ブラック
・入数:1台
・JAN:4971850086642

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

XD-C100Eの型番XD-C100Eのページです。 型番XD-C100Eに関する仕様情報を記載しております。
XD-C100Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XD-C100E
オートフィードシュレッダー 357×239×560mm/22.0L
シュレッダ 時短ハイスピードシュレッダ
マイクロカットシュレッダー(A3対応)
オートフィードシュレッダー 60.0L
マルチカットシュレッダー
メーカーカシオ計算機エスコナカバヤシアスカエスコアスカ
通常価格17,295円32,728円44,699円85,095円91,604円151,712円
通常出荷日10日目2日目1日目1日目2日目10日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました