ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
スリーエムジャパン
通常価格(税別):494円~
通常出荷日:1日目
エスコ
32/67mm 小物ケース【1~12個入り】
通常価格(税別):120円~
通常出荷日:1日目
レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
レイメイ藤井
通常価格(税別):1,040円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m
通常価格(税別):2,750円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・鉛筆との相性が良い紙質で抜群の書きやすさ。
【商品仕様】
・サイズ:縦182×横165mm
・枚数:100枚
・本体色:ブルー
・入数:1冊
・JAN:4979093003914
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

エスコ
強力マグネットシート EA781BYシリーズ
5通常価格(税別):3,360円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

アイリスオーヤマ
デスクマット
0通常価格(税別):2,136円~

エスコ
マグネットバー EA762FFシリーズ
0通常価格(税別):359円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
5通常価格(税別):769円~

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,045円~

シヤチハタ
乾きまペン 油性マーカー 詰め替え用インク
5通常価格(税別):471円~