ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クリヤーソフトケース

クリヤーソフトケース CR-CFA4-R
通常単価(税別)
607円
税込単価
668円
通常出荷日:4日目

【特長】・ファスナー付きで、水や汚れをシャットアウト。【商品仕様】・外寸:縦240×横330mm・厚:...

詳細を確認

型番:

CR-CFA4-R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-CFA4-Rの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-CFA4-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
607円
( 668円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファスナー付きで、水や汚れをシャットアウト。
【商品仕様】
・外寸:縦240×横330mm
・厚:0.3mm
・材質:塩化ビニール
・本体色:赤
・入数:1枚
・JAN:4953349152755

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリヤーソフトケースの型番CR-CFA4-Rのページです。 型番CR-CFA4-Rに関する仕様情報を記載しております。
クリヤーソフトケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリヤーソフトケース
クリヤーソフトケース A4 青
クリヤーソフトケース A4 透明
ポケット付きインナーケース(ワイド)
OP クリップボード A4E 赤
サンケー カーリングNo.1 パック入
メーカークラウンクラウンクラウンサンワサプライオープン工業サンケーキコム
通常価格607円607円607円4,444円1,071円598円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました