ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
ソニック 超強力マグネットフック 3kg 白 |

【特長】
・収納量に合わせてマチ幅を調整可能。
・背面にはキャリーバー通し付き。
【商品仕様】
・外寸:縦300×横410×厚130〜180mm
・内寸:縦290×横400×厚55〜60mm
・重量:0.95kg
・材質:マイクロファイバーポリエスター
・仕様:正面=ファスナーアウトポケット(大,小)/ファスナーポケット/アテポケット,前室=吊りホック付アテポケット/2分割ネットポケット/ペン差し,後室=ウレタン内装ポケット
・ショルダーベルト付
・本体色:黒
・入数:1個
・JAN:4953349002067
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラウン
硬質カードケース B6
0通常価格(税別):435円

クラウン
再生硬質カードケース A3
0通常価格(税別):731円

セキセイ
カタログスタンドA4縦
0通常価格(税別):1,208円~

エスコ
小物袋(ナイロンメッシュ)
0通常価格(税別):625円~

エスコ
衝撃吸収インナーケース(ノートPC)
0通常価格(税別):3,022円~

吉川国工業所
A4ファイルボックス
0通常価格(税別):1,158円~

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円

キングジム
キングファイルSDDE A4E 青 規格:A4判ヨコ型 背幅:46mm 綴じ厚:30mm 適正収容:300枚
0通常価格(税別):1,121円

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円