ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

SMART FIT ACTACTシリーズ A-7681-6

SMART FIT ACTACTシリーズ A-7681-6 A-7681-6
通常単価(税別)
2,293
税込単価
2,522
通常出荷日:10日目

【特長】・実用性を兼ね備えたタフな収納ツール。・タブレットPCに優しい起毛生地ポケットが付いた薄型バッ...

詳細を確認

型番:

A-7681-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-7681-6の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
A-7681-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,293
( 2,522 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・実用性を兼ね備えたタフな収納ツール。
・タブレットPCに優しい起毛生地ポケットが付いた薄型バッグインバッグ。
・A5サイズは8〜10インチ、A4サイズは12〜13インチのタブレットPCを収納できます。
【商品仕様】
・外寸:縦250×横340×厚25mm
・材質:ポリエステル
・本体色:イエローグリーン
・入数:1個
・JAN:4903419818760

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SMART FIT ACTACTシリーズ A-7681-6の型番A-7681-6のページです。 型番A-7681-6に関する仕様情報を記載しております。
SMART FIT ACTACTシリーズ A-7681-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMART FIT ACTACTシリーズ A-7681-6
SMART FIT ACTACTシリーズ A-7681-11
SMART FIT ACTACTシリーズ A-7681-24
SMART FIT ACTACTシリーズ A-7670-11
SMART FIT ACTACTシリーズ A-7670-24
SMART FIT ACTACTシリーズ ショルダーベルト
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格2,2932,2932,2933,0503,0501,090
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました