ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・実用性を兼ね備えたタフな収納ツール。
・タブレットPCに優しい起毛生地ポケットが付いた薄型バッグインバッグ。
・A5サイズは8〜10インチ、A4サイズは12〜13インチのタブレットPCを収納できます。
【商品仕様】
・外寸:縦250×横340×厚25mm
・材質:ポリエステル
・本体色:ブラック
・入数:1個
・JAN:4903419818784

トラスコ中山
デニムキャリングケース(PC・タブレット用)

LIHIT LAB
SMART FIT ACTACTシリーズ A-7680-11

LIHIT LAB
SMART FIT ACTACTシリーズ A-7681-6
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンワサプライ
取っ手付きPCインナーケース
0通常価格(税別):3,525円

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円

キングジム
フラットファイルクイックイン A4判タテ型(PP表紙)(背幅20mm) 緑
4通常価格(税別):607円

木村刃物製作所
千枚通し
4通常価格(税別):652円

エスコ
335×244mmクリップファイル(三つ折り)
3通常価格(税別):1,312円

キングジム
Gボックス A4判ヨコ型(収納幅100mm) グレー
0通常価格(税別):690円

クラウン
カードリング No2 シルバー 100個入
0通常価格(税別):518円

ナカバヤシ
フラットファイルJ A4S グレー
0通常価格(税別):72円

キングジム
フラットファイルクイックインPP ピンク
0通常価格(税別):607円