ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

B5メッシュケース

B5メッシュケース 100905030
通常単価(税別)
193
税込単価
212
通常出荷日:3日目

【特長】・通帳や充電ケーブルなど、小物の整理や保管に。【商品仕様】・規格:B5判・外寸:縦223×横2...

詳細を確認

型番:

100905030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

100905030の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番規格外寸材質入数JAN
100905030B5判縦223×横290×マチ5mm本体=PVC,ファスナー=ナイロン1枚4904555041401

型番リスト

表示件数
型番
100905030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
193
( 212 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通帳や充電ケーブルなど、小物の整理や保管に。
【商品仕様】
・規格:B5判
・外寸:縦223×横290×マチ5mm
・材質:本体=PVC,ファスナー=ナイロン
・入数:1枚
・JAN:4904555041401

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

B5メッシュケースの型番100905030のページです。 型番100905030に関する仕様情報を記載しております。
B5メッシュケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B5メッシュケース
sedia クプレ メッシュケース M(A5) ライトブルー
sedia アゾン メッシュケース<エコタイプ> A5タイプ レッド
クリヤーケース・スモーキィ B5・B6サイズ
クリヤーケース(ヨコ型) A5S 黄
硬質カードケース B2
メーカーたんぽぽセキセイセキセイLIHIT LABLIHIT LABクラウン
通常価格193879624306 -2601,726
通常出荷日3日目3日目7日目3日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト