ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
スリーエムジャパン
通常価格(税別):475円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 5藍
LIHIT LAB
通常価格(税別):425円~
通常出荷日:5日目
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:1日目 ~
キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4【5個入り】
キョクトウ・アソシエイツ
通常価格(税別):3,863円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・雨の日や屋外、作業現場において書類をしっかり保護。
・表面にラミネート加工を採用、はっ水処理が施され水を弾いて破れを防ぎます。
【商品仕様】
・サイズ:縦382×横287×マチ35mm
・紙厚:126g/㎡
・材質:クラフト
・入数:10枚
・JAN:4971655512490



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
カラーマグネットシート
4.5通常価格(税別):906円~

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

マグエックス
マグネット粘着付シート 強力タイプ
4.8通常価格(税別):846円

ベロス
ステンレス目玉クリップ 小 20個入
4.8通常価格(税別):3,014円