ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クラウン角底マチ付き封筒【50個入り】

クラウン角底マチ付き封筒 CR-HK0B450
通常単価(税別)
2,908
税込単価
3,199
通常出荷日:4日目

【特長】・角底のマチ付きだから、厚い書類も簡単封入。【商品仕様】・規格:角0/B4判用・サイズ:縦38...

詳細を確認

型番:

CR-HK0B450
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

CR-HK0B450の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-HK0B450
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,908
( 3,199 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角底のマチ付きだから、厚い書類も簡単封入。
【商品仕様】
・規格:角0/B4判用
・サイズ:縦382×横287×マチ35mm
・紙厚:126g/㎡
・材質:古紙40%,間伐材10%以上使用
・仕様:センター貼り
・入数:50枚
・JAN:4953349003460

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラウン角底マチ付き封筒の型番CR-HK0B450のページです。 型番CR-HK0B450に関する仕様情報を記載しております。
クラウン角底マチ付き封筒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラウン角底マチ付き封筒
クラウン角底マチ付き封筒 角2 10枚
クラウン角底マチ付き封筒 角2 50枚
クラウン角底マチ付き封筒 角0 10枚
クラフト角底マチ付封筒 角2 10枚入
クラフト角底マチ付封筒 角0 10枚入
メーカークラウンクラウンクラウンクラウン寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業
通常価格2,9087602,7098181,0001,217
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました