ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PB保存袋 A4用 10枚入【10個入り】

PB保存袋 A4用 10枚入 CR-HBA410
通常単価(税別)
945円
税込単価
1,040円
通常出荷日:4日目

【特長】・環境保全に貢献する間伐材入りクラフトパッカー。・手を切らない波形カットのフラップを採用。【商...

詳細を確認

型番:

CR-HBA410
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

CR-HBA410の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-HBA410
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
945円
( 1,040円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境保全に貢献する間伐材入りクラフトパッカー。
・手を切らない波形カットのフラップを採用。
【商品仕様】
・規格:角2/A4判用
・サイズ:縦337×横255×マチ35mm
・紙厚:120g/㎡
・材質:古紙40%,間伐材10%以上使用
・入数:10枚
・JAN:4953349003392

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PB保存袋 A4用 10枚入の型番CR-HBA410のページです。 型番CR-HBA410に関する仕様情報を記載しております。
PB保存袋 A4用 10枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PB保存袋 A4用 10枚入
保存袋 角2 マチ付
クラフトパッカー A3 10枚入
クラフトパッカー B4 10枚入
クラフト封筒 120g 角A2 10枚入
事務用封筒 100枚入 角4
メーカークラウンマルアイクラウンクラウン寿堂紙製品工業マルアイ
通常価格945円407円2,084円1,099円1,573円1,079円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました