ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プロテクトパッキー(内地紋)角2ホワイト100g【5個入り】

プロテクトパッキー(内地紋)角2ホワイト100g 857
通常単価(税別)
554
税込単価
609
通常出荷日:4日目

【特長】・透けにくい白封筒が大切な情報を保護。【商品仕様】・規格:角2・サイズ:縦332×横240mm...

詳細を確認

型番:

857
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

857の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
857
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
554
( 609 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透けにくい白封筒が大切な情報を保護。
【商品仕様】
・規格:角2
・サイズ:縦332×横240mm
・紙厚:100g/㎡
・材質:古紙40%使用
・仕様:サイド貼り
・本体色:白
・入数:5枚
・JAN:4972923008578

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロテクトパッキー(内地紋)角2ホワイト100gの型番857のページです。 型番857に関する仕様情報を記載しております。
プロテクトパッキー(内地紋)角2ホワイト100gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテクトパッキー(内地紋)角2ホワイト100g
プロテクトパッキー 内地紋長3
長3内地紋付ホワイト100g100枚パック
開発ホワイト封筒 角2
事務用封筒 100枚入 角2 ホワイト
内地紋付ホワイト封筒 角2 100g 100枚パック
メーカー高春堂高春堂高春堂オキナマルアイ高春堂
通常価格5545549965691,5282,212
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました