ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

長3内地紋付ホワイト100g100枚パック

長3内地紋付ホワイト100g100枚パック 552
通常単価(税別)
996
税込単価
1,096
通常出荷日:4日目

【特長】・透けにくい白封筒が大切な情報を保護。【商品仕様】・規格:長3/〒枠付・サイズ:縦235×横1...

詳細を確認

型番:

552
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

552の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
552
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
996
( 1,096 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透けにくい白封筒が大切な情報を保護。
【商品仕様】
・規格:長3/〒枠付
・サイズ:縦235×横120mm
・紙厚:100g/㎡
・材質:古紙40%使用
・仕様:サイド貼り
・本体色:白
・インク色:青
・入数:100枚
・JAN:4972923552002

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

長3内地紋付ホワイト100g100枚パックの型番552のページです。 型番552に関する仕様情報を記載しております。
長3内地紋付ホワイト100g100枚パックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長3内地紋付ホワイト100g100枚パック
プロテクトパッキー(内地紋)角2ホワイト100g
プロテクトパッキー 内地紋長3
事務用封筒 100枚入 長3 ホワイト
マチ付封筒パック 角2 100g
内地紋付ホワイト封筒 角2 100g 100枚パック
メーカー高春堂高春堂高春堂マルアイマルアイ高春堂
通常価格9965545548695442,212
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました