ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

角2マチヒモ付間伐材クラフト120g【50個入り】

角2マチヒモ付間伐材クラフト120g 168-60
通常単価(税別)
3,772円
税込単価
4,149円
通常出荷日:4日目

【特長】・古紙配合率40%の再生紙を使用しています。【商品仕様】・規格:角2/A4判用・サイズ:縦33...

詳細を確認

型番:

168-60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

168-60の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
168-60
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,772円
( 4,149円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・古紙配合率40%の再生紙を使用しています。
【商品仕様】
・規格:角2/A4判用
・サイズ:縦335×横250×マチ34mm
・紙厚:120g/㎡
・材質:クラフト紙(古紙40%使用),間伐材10%以上
・本体色:茶
・入数:50枚
・JAN:4972923168609

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角2マチヒモ付間伐材クラフト120gの型番168-60のページです。 型番168-60に関する仕様情報を記載しております。
角2マチヒモ付間伐材クラフト120gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角2マチヒモ付間伐材クラフト120g
角0マチヒモ付間伐材クラフト120g
クラフト封筒 120g 角A2 10枚入
角2マチヒモ付カーデックス177kg 黄
クラフト封筒 角2 85g テープ付 500枚
マチ付封筒パック 角2 100g
メーカー高春堂高春堂寿堂紙製品工業高春堂クラウンマルアイ
通常価格3,772円4,381円1,573円514円5,709円544円
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました