ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ワンタッチシール付角2封筒 85g 100枚入り/袋

ワンタッチシール付角2封筒 85g 100枚入り/袋 10019
通常単価(税別)
2,089円
税込単価
2,298円
通常出荷日:4日目

【特長】・フラップのワンタッチテープで、スピーディーに封かん。【商品仕様】・規格:角2・サイズ:縦33...

詳細を確認

型番:

10019
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

10019の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
10019
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,089円
( 2,298円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラップのワンタッチテープで、スピーディーに封かん。
【商品仕様】
・規格:角2
・サイズ:縦332×横240mm
・紙厚:85g/㎡
・材質:古紙40%使用
・仕様:サイド貼り
・本体色:クラフト色
・入数:100枚
・JAN:4972924100196

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンタッチシール付角2封筒 85g 100枚入り/袋の型番10019のページです。 型番10019に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチシール付角2封筒 85g 100枚入り/袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチシール付角2封筒 85g 100枚入り/袋
ワンタッチクラフト封筒 85g サイド貼 角2 500枚入
クラフト封筒 85g 角3 100枚入
クラフト封筒 85g 角4 100枚入
クラフト封筒 角2 85g テープ付 500枚
クラフト封筒 85g 角5 100枚入
メーカー寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業クラウン寿堂紙製品工業
通常価格2,089円7,685円1,161円1,178円5,709円1,155円
通常出荷日4日目1日目4日目4日目1日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました