ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

角2特白ケント100【500個入り】

角2特白ケント100 03326
通常単価(税別)
6,376円
税込単価
7,014円
通常出荷日:4日目

【特長】・大量発送にも心配無用。・500枚と1000枚入り。【商品仕様】・規格:角2・サイズ:縦332...

詳細を確認

型番:

03326
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (500個入り)

03326の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
03326
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,376円
( 7,014円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大量発送にも心配無用。
・500枚と1000枚入り。
【商品仕様】
・規格:角2
・サイズ:縦332×横240mm
・紙厚:100g/㎡
・材質:特白ケント
・仕様:サイド貼り
・本体色:白
・入数:500枚
・JAN:4972924033265

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角2特白ケント100の型番03326のページです。 型番03326に関する仕様情報を記載しております。
角2特白ケント100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角2特白ケント100
特白ケント 角3封筒 100g 500枚入
長3特白ケント80 1000枚入
特白ケント 長4封筒 80g 1000枚入
特白ケント 長40封筒 80g 〒枠付 1000枚入
長3特白ケント 80g サイド貼 〒枠無 1000枚入
メーカー寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業
通常価格6,376円6,134円5,547円4,895円4,393円5,477円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました