ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

角2OKクラフト85【100個入り】

角2OKクラフト85 00923
通常単価(税別)
1,308円
税込単価
1,439円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:角2・サイズ:縦332×横240mm・紙厚:85g/㎡・材質:古紙40%使用・仕様...

詳細を確認

型番:

00923
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

00923の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
00923
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,308円
( 1,439円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:角2
・サイズ:縦332×横240mm
・紙厚:85g/㎡
・材質:古紙40%使用
・仕様:センター貼り
・本体色:クラフト色
・入数:100枚
・JAN:4972924009239

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角2OKクラフト85の型番00923のページです。 型番00923に関する仕様情報を記載しております。
角2OKクラフト85のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角2OKクラフト85
角2クラフト85gサイド貼
クラフト封筒 85g 角3 100枚入
クラフト封筒 角2 85g テープ付 500枚
クラフト封筒 85g 角4 100枚入
クラフト封筒 85g 角5 100枚入
メーカー寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業クラウン寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業
通常価格1,308円5,051円1,161円5,709円1,178円1,155円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました