ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
スリーエムジャパン
通常価格(税別):494円~
通常出荷日:1日目
エスコ
62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】
通常価格(税別):90円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
スリーエムジャパン
パワーパック
スリーエムジャパン
通常価格(税別):2,713円~
通常出荷日:1日目
レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
レイメイ藤井
通常価格(税別):1,040円~
通常出荷日:在庫品1日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~

【特長】
・プリンタで出力しやすいサイド貼り。
【商品仕様】
・規格:角2
・サイズ:縦332×横240mm
・紙厚:85g/㎡
・材質:古紙40%使用
・仕様:サイド貼り
・本体色:クラフト色
・入数:500枚
・JAN:4972924006238


セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック

寿堂紙製品工業
森林認証紙角2封筒 85g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

エスコ
29x58mm ネームタグ
0通常価格(税別):1,411円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
5通常価格(税別):654円~

オープン工業
ペンスタンド 青 135×100×110mm
5通常価格(税別):1,394円

オープン工業
ストラップ (幅広・ワンタッチ脱着タイプ)
5通常価格(税別):661円~

日本緑十字社
ステンレス札 A・B
5通常価格(税別):2,194円~