ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

森林認証紙角2封筒 85g【500個入り】

森林認証紙角2封筒 85g 00583
通常単価(税別)
5,340
税込単価
5,874
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:角2・サイズ:縦332×横240mm・紙厚:85g/㎡・材質:FSCクラフト紙(古...

詳細を確認

型番:

00583
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

00583の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
00583
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,340
( 5,874 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:角2
・サイズ:縦332×横240mm
・紙厚:85g/㎡
・材質:FSCクラフト紙(古紙40%使用)
・仕様:サイド貼り
・本体色:クラフト色
・入数:500枚
・JAN:4972924005835

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

森林認証紙角2封筒 85gの型番00583のページです。 型番00583に関する仕様情報を記載しております。
森林認証紙角2封筒 85gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
森林認証紙角2封筒 85g
森林認証紙封筒 85g 角3 100枚入
森林認証紙封筒 85g 角3 500枚入
森林認証紙 封筒長4 枠付70g
森林認証紙封筒 70g 長3枠付 100枚入
森林認証紙 封筒長40 枠付70g
メーカー寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業
通常価格5,3401,1944,988615750708
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました