ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ネーム6(顔料系インキ) 徳田

ネーム6(顔料系インキ) 徳田 XL601501
通常単価(税別)
1,119
税込単価
1,231
通常出荷日:4日目

【特長】・印面6mmのコンパクトサイズ。・訂正印にぴったりです。【商品仕様】・インク色:朱・入数:1本...

詳細を確認

型番:

XL601501
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XL601501の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
XL601501
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,119
( 1,231 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・印面6mmのコンパクトサイズ。
・訂正印にぴったりです。
【商品仕様】
・インク色:朱
・入数:1本
・JAN:4974052453304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネーム6(顔料系インキ) 徳田の型番XL601501のページです。 型番XL601501に関する仕様情報を記載しております。
ネーム6(顔料系インキ) 徳田のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネーム6(顔料系インキ) 徳田
ネーム9 既製 徳田
ネーム6(顔料系インキ) 奥
ネーム6(顔料系インキ) 古田
ネーム6(顔料系インキ) 奥井
ネーム6(顔料系インキ) 今津
メーカーシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタ
通常価格1,1191,2941,1191,1191,1191,119
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました