ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ネームペンキャップレスS(スライド式・ソフトグリップ) 青

ネームペンキャップレスS(スライド式・ソフトグリップ) 青 TKS-BUS3アオ
通常単価(税別)
4,006円
税込単価
4,407円
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・印面インキ色:朱・ボール径:0.7mm・長:138.5mm(収納時111.5mm)・替芯...

詳細を確認

型番:

TKS-BUS3アオ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TKS-BUS3アオの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TKS-BUS3アオ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,006円
( 4,407円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・印面インキ色:朱
・ボール径:0.7mm
・長:138.5mm(収納時111.5mm)
・替芯:TK-RF
・印面サイズ:9mm青
・本体色:青
・インク色:黒
・入数:1本
・JAN:4974052456039

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネームペンキャップレスS(スライド式・ソフトグリップ) 青の型番TKS-BUS3アオのページです。 型番TKS-BUS3アオに関する仕様情報を記載しております。
ネームペンキャップレスS(スライド式・ソフトグリップ) 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネームペンキャップレスS(スライド式・ソフトグリップ) 青
TSケース 青
顔料系インキ30ml 青
補充インキ XLR-9 青
顔料系インキ60ml 青
フラットスタンプ・ロールマーカー用差替式ゴム活字 Sタイプ(数字セット)足数2・3本
メーカーシヤチハタサンビーシヤチハタシヤチハタシヤチハタ山崎産業
通常価格4,006円614円1,111円716円1,959円5,802円 -
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました