ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プロジェクト耐水メモ PW2569

プロジェクト耐水メモ PW2569 PW2569
通常単価(税別)
744円
税込単価
818円
通常出荷日:4日目

【特長】・濡れてもシワになったり破れたりしない、100%の耐水性。・釣りやカヌー、ダイビングなどのアウ...

詳細を確認

型番:

PW2569
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PW2569の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
PW2569
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
744円
( 818円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・濡れてもシワになったり破れたりしない、100%の耐水性。
・釣りやカヌー、ダイビングなどのアウトドアのほか、雨の日の現場作業などに。
【商品仕様】
・罫種類:5mm方眼
・サイズ:縦118×横73mm
・中紙枚数:40枚
・材質:表紙=PP,中紙=ユポ紙(合成紙)
・入数:1冊
・JAN:4970051025696

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロジェクト耐水メモ PW2569の型番PW2569のページです。 型番PW2569に関する仕様情報を記載しております。
プロジェクト耐水メモ PW2569のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
冷蔵庫の中のメモに
5
満足度:5.0
耐水性のある紙で書きやすいため重宝します。 冷蔵庫や冷凍庫の中のメモにしても湿気でふやけたりしません。 最高です
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロジェクト耐水メモ PW2569
プロジェクトB5リングノート
プロジェクトA4リングノート
プロジェクトペーパーB4 5ミリ方眼
プロジェクトペーパーA4 5ミリ方眼
プロジェクトペーパーB5 5ミリ方眼
メーカーオキナオキナオキナオキナオキナオキナ
通常価格744円743円866円757円794円757円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました