ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
エスコ
23/28mm 小物箱
エスコ
通常価格(税別):70円~
通常出荷日:1日目
エスコ
32/67mm 小物ケース【1~12個入り】
通常価格(税別):120円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
エスコ
165x95x30mm パーツケース
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目
エスコ
300x200x62mm パーツケース
通常価格(税別):890円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・リングが手に触れず書きやすい。
・リーフの交換もできるノート。
【商品仕様】
・罫種類:7mm罫×31行
・中紙枚数:15枚
・外寸:縦264×横193mm
・穴数:8穴(26穴ルーズリーフ対応)
・適正収容:30枚
・材質:表紙=PP
・本体色:オレンジ
・入数:1冊
・JAN:4971660040360
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

エスコ
29x58mm ネームタグ
0通常価格(税別):1,411円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
5通常価格(税別):654円~

オープン工業
ペンスタンド 青 135×100×110mm
5通常価格(税別):1,394円

オープン工業
ストラップ (幅広・ワンタッチ脱着タイプ)
5通常価格(税別):661円~

日本緑十字社
ステンレス札 A・B
5通常価格(税別):2,194円~