ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

リングノート テフレーヌ 9854TTE アオ

通常単価(税別)
749円
税込単価
824円
通常出荷日:4日目

【特長】・リングが手に触れず書きやすい。・リーフの交換もできるノート。【商品仕様】・罫種類:7mm罫×...

詳細を確認

型番:

9854TTEアオ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9854TTEアオの仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

型番サイズ最大収納枚数高・幅・厚み(mm)カラー透明PP表紙対応ルーズリーフルーズリーフ紙質
9854TTEアオA5 タテ型30枚217・159・14青A5 20穴15枚付き上質紙

※最大収納枚数は、1mmあたり10枚の厚みを想定して算出しております。
※リーフを増やす場合は、市販の各サイズのルーズリーフをご使用ください。また、ご購入の際はサイズと穴数を必ずご確認ください。

型番リスト

表示件数
型番
9854TTEアオ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
749円
( 824円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リングが手に触れず書きやすい。
・リーフの交換もできるノート。
【商品仕様】
・罫種類:7mm罫×24行
・中紙枚数:15枚
・外寸:縦217×横159mm
・穴数:8穴(20穴ルーズリーフ対応)
・適正収容:30枚
・材質:表紙=PP
・本体色:アオ
・入数:1冊
・JAN:4971660040339

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リングノート テフレーヌ 9854TTE アオの型番9854TTEアオのページです。 型番9854TTEアオに関する仕様情報を記載しております。
リングノート テフレーヌ 9854TTE アオのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リングノート テフレーヌ 9854TTE アオ
リングノート テフレーヌ 9854TTE ピンク
リングノート テフレーヌ 9855TTE アオ
リングノート テフレーヌ 9854TTE トウメイ
リングノート テフレーヌ 9855TTE ピンク
リングノート テフレーヌ 9855TTE オレンジ
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格749円749円768円749円768円768円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました