ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ポスト・イット[R] 強粘着ポップアップノート WD330-WH-Y

ポスト・イット[R] 強粘着ポップアップノート WD330-WH-Y WD330-WH-Y
通常単価(税別)
1,272
税込単価
1,399
通常出荷日:4日目

【特長】・片手で1枚ずつ取り出せるので、電話対応のメモ書きなどに。【商品仕様】・ディスペンサーサイズ:...

詳細を確認

型番:

WD330-WH-Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WD330-WH-Yの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
WD330-WH-Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,272
( 1,399 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手で1枚ずつ取り出せるので、電話対応のメモ書きなどに。
【商品仕様】
・ディスペンサーサイズ:幅87×奥103×高46mm
・ノートサイズ:縦75×横75mm
・1個枚数:30枚
・本体色:イエロー
・入数:1個
・JAN:4549395507535

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポスト・イット[R] 強粘着ポップアップノート WD330-WH-Yの型番WD330-WH-Yのページです。 型番WD330-WH-Yに関する仕様情報を記載しております。
ポスト・イット[R] 強粘着ポップアップノート WD330-WH-Yのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポスト・イット[R] 強粘着ポップアップノート WD330-WH-Y
ポスト・イット[R] 強粘着ポップアップノート 6541SSPOP-Y
ポスト・イット(R)ノート 強粘着 6541SS-YN
ポスト・イット[R] 強粘着ポップアップノート 654SSPOP-Y
ポスト・イット[R] 強粘着ポップアップノート 6541SSPOP-VY
ポスト・イット(R)ふせん 強粘着 5001SS-YN
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンエーワンスリーエムジャパンスリーエムジャパンエーワン
通常価格1,2722,8992,8325902,8992,754
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました