ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
たんぽぽ
B5メッシュケース
たんぽぽ
通常価格(税別):193円~
通常出荷日:3日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
クラウン
マグネットクリップ CR-MGC250-SL
通常価格(税別):320円~
通常出荷日:5日目

【特長】
・よく使うものだから大量パックが便利。
・簡易包装でゴミ削減のエコ商品。
【商品仕様】
・サイズ:縦75×横25mm
・1個枚数:100枚
・材質:古紙70%使用
・本体色:黄
・入数:20個
・JAN:4987167047009
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,070円~

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):2,946円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

三菱鉛筆
ペイントマーカー(細字丸芯)
4通常価格(税別):539円

マグエックス
マグネット粘着付シート
5通常価格(税別):739円