ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ポイントメモ FB-2K【20個入り】

ポイントメモ FB-2K FB-2K
通常単価(税別)
1,925円
税込単価
2,118円
通常出荷日:4日目

【特長】・よく使うものだから大量パックが便利。・簡易包装でゴミ削減のエコ商品。【商品仕様】・サイズ:縦...

詳細を確認

型番:

FB-2K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

FB-2Kの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
FB-2K
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,925円
( 2,118円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・よく使うものだから大量パックが便利。
・簡易包装でゴミ削減のエコ商品。
【商品仕様】
・サイズ:縦75×横25mm
・1個枚数:100枚
・材質:古紙70%使用
・本体色:黄,青,桃,緑
・入数:20個
・JAN:4987167047016

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポイントメモ FB-2Kの型番FB-2Kのページです。 型番FB-2Kに関する仕様情報を記載しております。
ポイントメモ FB-2Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポイントメモ FB-2K
ポイントメモ FB-3K
ポイントメモ FB-2Y
ポイントメモ FB-2KP
ポイントメモ FB-3Y
ポイントメモ FB-3KP
メーカーニチバンニチバンニチバンニチバンニチバンニチバン
通常価格1,925円1,136円1,925円1,925円1,136円1,136円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました