ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):813円~
通常出荷日:1日目 ~
クラウン
マグネットクリップ CR-MGC250-SL
通常価格(税別):320円~
通常出荷日:5日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
ミスミ
通常価格(税別):6,086円~
通常出荷日:3日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):813円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

ベロス
ステンレス目玉クリップ 小 2個入
5通常価格(税別):607円

マックス(文具)
ホッチキス針 No.3-1M
5通常価格(税別):449円

マグエックス
マグネット粘着付シート 強力タイプ
4.8通常価格(税別):846円