ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:5日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ブルーシート(薄手タイプ) #1100【1~5個入り】
通常価格(税別):5,518円~
通常出荷日:在庫品1日目
![ポスト・イット[R] 製品 単品/5個入/エコノパック[TM] 製品シリーズ/パワーパックシリーズ 656SS-RPY 656SS-RPY](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223011861385/223011861385_20231023102544.jpg)
【特長】
・しっかり貼れる。
・きれいに剥がせる。
・粘着力が約2倍の強粘着(スリーエム ジャパン社通常粘着製品比)。
・単品からパワーパックまで、各種豊富にラインアップ。
【商品仕様】
・単品
・サイズ:縦75×横50mm
・1個枚数:90枚
・材質:古紙パルプ配合率100%の再生紙使用
・本体色:イエロー
・入数:1個
・JAN:4549395526185
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーエムジャパン
ポスト・イット(R) エコノパック(TM) 製品 強粘着シリーズ ノート
0通常価格(税別):2,440円~

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

エスコ
カラーマグネットシート
4.5通常価格(税別):906円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

オープン工業
キーホルダー名札(ソフトタイプ・ハードタイプ)
5通常価格(税別):685円

日本緑十字社
プルマグネットピンタイプ8個セット
5通常価格(税別):749円~

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~