ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ ブルーシート#2000【5~20個入り】
通常価格(税別):2,326円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユタカメイク
#3000 ブルーシート アルミハトメ
ユタカメイク
通常価格(税別):969円~
通常出荷日:在庫品1日目
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
![ポスト・イット[R] 製品 単品/5個入/エコノパック[TM] 製品シリーズ/パワーパックシリーズ 656-5SSAP 656-5SSAP](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223011861374/223011861374_20231023102542.jpg)
【特長】
・しっかり貼れる。
・きれいに剥がせる。
・粘着力が約2倍の強粘着(スリーエム ジャパン社通常粘着製品比)。
・単品からパワーパックまで、各種豊富にラインアップ。
【商品仕様】
・5個入
・サイズ:縦75×横50mm
・1個枚数:90枚
・材質:古紙パルプ配合率100%の再生紙使用
・本体色:イエロー2個,ネプチューンブルー,アップルグリーン,ピンク各1個
・入数:5個
・JAN:4549395526192

スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着ノート パステルカラー

スリーエムジャパン
ポスト・イット(R) エコノパック(TM) ノート 再生紙
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヤマト
メモックロールテープ 蛍光カラー 50mm スペア ローズ
5通常価格(税別):641円

コクヨ
超強力 マグネットフック タフピタ 白 最大5kgf フク-225W
4.5通常価格(税別):2,218円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

ニチバン
マイタックラベル カラーラベル MLー151 丸8mm
0通常価格(税別):670円

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,045円~