ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ【1~3個入り】
日本緑十字社
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ブルーシート(薄手タイプ) #1100【1~5個入り】
通常価格(税別):5,518円~
通常出荷日:在庫品1日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
![ポスト・イット[R] 製品 単品/5個入/エコノパック[TM] 製品シリーズ/パワーパックシリーズ 656-5SSAN 656-5SSAN](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223011861363/223011861363_20231023102542.jpg)
【特長】
・しっかり貼れる。
・きれいに剥がせる。
・粘着力が約2倍の強粘着(スリーエム ジャパン社通常粘着製品比)。
・単品からパワーパックまで、各種豊富にラインアップ。
【商品仕様】
・5個入
・サイズ:縦75×横50mm
・1個枚数:90枚
・本体色:オレンジ,エレクトリックブルー,ウルトライエロー,ライム,ローズ各1個
・入数:5個
・JAN:4549395526178
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーエムジャパン
3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X2パッド ブルー
0通常価格(税別):558円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
カラーマグネットシート
4.5通常価格(税別):906円~

オープン工業
キーホルダー名札(ソフトタイプ・ハードタイプ)
5通常価格(税別):685円

日本緑十字社
プルマグネットピンタイプ8個セット
5通常価格(税別):749円~

ベロス
ステンレス目玉クリップ 小 20個入
4.8通常価格(税別):3,014円