ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ブルーシート(薄手タイプ) #1100【1~5個入り】
通常価格(税別):5,518円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
![ポスト・イット[R] 製品 単品/5個入/エコノパック[TM] 製品シリーズ/パワーパックシリーズ 6561SS-K 6561SS-K](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223011861341/223011861341_20231023102544.jpg)
【特長】
・しっかり貼れる。
・きれいに剥がせる。
・粘着力が約2倍の強粘着(スリーエム ジャパン社通常粘着製品比)。
・単品からパワーパックまで、各種豊富にラインアップ。
【商品仕様】
・エコノパック
・サイズ:縦75×横50mm
・1個枚数:90枚
・材質:古紙パルプ配合率100%の再生紙使用
・本体色:イエロー4個,ネプチューンブルー,アップルグリーン,ピンク各2個
・入数:10個
・JAN:4549395526215

ニチバン
ポイントメモ M-1Y

ニチバン
ポイントメモ F-2G
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーエムジャパン
ポスト・イット 強粘着ノート/ふせん(ネオンカラー)
4.9通常価格(税別):880円~

ヤマト
メモックロ-ルテープ 蛍光カラー 詰替え用 ローズ
3通常価格(税別):641円

スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着ノート パステルカラー
0通常価格(税別):1,428円

スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
0通常価格(税別):475円~

ヤマト
メモックロ-ルテープ 蛍光カラー 詰替え用 ライム
0通常価格(税別):641円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~

ソニック
ネームマグフック 1kg
0通常価格(税別):496円