ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ポスト・イット[R] 強粘着ポップアップノート 654SSPOP-Y

ポスト・イット[R] 強粘着ポップアップノート 654SSPOP-Y 654SSPOP-Y
通常単価(税別)
590
税込単価
649
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・サイズ:縦75×横75mm・1個枚数:90枚・本体色:イエロー・入数:1個・JAN:45...

詳細を確認

型番:

654SSPOP-Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

654SSPOP-Yの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
654SSPOP-Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
590
( 649 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ:縦75×横75mm
・1個枚数:90枚
・本体色:イエロー
・入数:1個
・JAN:4549395507504

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポスト・イット[R] 強粘着ポップアップノート 654SSPOP-Yの型番654SSPOP-Yのページです。 型番654SSPOP-Yに関する仕様情報を記載しております。
ポスト・イット[R] 強粘着ポップアップノート 654SSPOP-Yのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポスト・イット[R] 強粘着ポップアップノート 654SSPOP-Y
ポスト・イット[R] 強粘着ポップアップノート 6541SSPOP-Y
ポスト・イット[R] 強粘着ポップアップノート 6541SSPOP-VY
ポスト・イット(R)ノート 強粘着 6541SS-YN
ポスト・イット[R] 強粘着ポップアップノート WD330-WH-Y
ポスト・イット(R)ふせん 強粘着 5001SS-YN
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンエーワンスリーエムジャパンエーワン
通常価格5902,8992,8992,8321,2722,754
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました