ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】
通常価格(税別):3,073円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
PPひも【1~40個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,348円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
ミスミ
通常価格(税別):6,086円~
通常出荷日:3日目
![ポスト・イット[R] ふせん スペシャルセット 6542-K-SP17 6542-K-SP17](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223011861295/223011861295_20231023102544.jpg)
【特長】
・強粘着付きのスペシャルセット。
【商品仕様】
・サイズ:縦75×横75mm
・1個枚数:100枚
・材質:古紙パルプ配合率100%の再生紙使用
・654SS-NB,654SS-AG各1個付
・本体色:イエロー8個,ピンク,ブルー,グリーン各4個
・入数:20個
・JAN:4549395525027

ニチバン
ポイントメモ M-1Y
![ポスト・イット[R] ふせん スペシャルセット 5002-K-SP17 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223011861194/223011861194_20231023102542.jpg)
スリーエムジャパン
ポスト・イット[R] ふせん スペシャルセット 5002-K-SP17

ニチバン
ポイントメモ F-2G
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーエムジャパン
ポスト・イット 強粘着ノート/ふせん(ネオンカラー)
4.9通常価格(税別):880円~

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):813円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

オルファ
特専黒刃(大)10枚入り
5通常価格(税別):596円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

エスコ
175mm はさみ・事務用(ステンレス製)
0通常価格(税別):812円