ファクトリーサプライ用品技術窓口
![ポスト・イット[R] 強粘着ポップアップノート 6541SSPOP-Y 6541SSPOP-Y](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223011861284/223011861284_20231023102544.jpg)
![ポスト・イット[R] ふせん スペシャルセット 5001-K-SP17 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223011861183/223011861183_20231023102542.jpg)
![ポスト・イット[R] ふせん スペシャルセット 6541-K-SP17 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223011861262/223011861262_20230801115840.jpg)
![ポスト・イット[R] ふせん スペシャルセット 6542-K-SP17 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223011861295/223011861295_20231023102544.jpg)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーエムジャパン
ポスト・イット(R) エコノパック(TM) 製品 強粘着シリーズ ノート
0通常価格(税別):2,440円~

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
カラーマグネットシート
4.5通常価格(税別):906円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

オープン工業
キーホルダー名札(ソフトタイプ・ハードタイプ)
5通常価格(税別):685円

日本緑十字社
プルマグネットピンタイプ8個セット
5通常価格(税別):749円~

木村刃物製作所
千枚通し
4通常価格(税別):652円