ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ【1~3個入り】
日本緑十字社
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
![ポスト・イット[R]製品 4個入/5個入/エコノパック[TM]製品シリーズ/パワーパックシリーズ 560SS-NE 560SS-NE](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223011861239/223011861239_20231023102542.jpg)
【特長】
・しっかり貼れる。
・きれいに剥がせる。
・粘着力が約2倍の強粘着(スリーエム ジャパン社通常粘着製品比)。
・バラエティ豊かに各種サイズをご用意。
【商品仕様】
・4個入
・サイズ:縦75×横14mm
・1個枚数:90枚
・本体色:エレクトリックブルー,ウルトライエロー,ライム,ローズ各1個
・入数:4個
・JAN:4549395526116

スリーエムジャパン
ポスト・イット(R) ノート 再生紙スタンダードカラー

スリーエムジャパン
ポスト・イット(R) 見出し 再生紙スタンダードカラー

東京硝子器械
NT洗瓶 B型 カラーcap
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーエムジャパン
3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X2パッド ブルー
0通常価格(税別):558円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
カラーマグネットシート
4.5通常価格(税別):906円~

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

マグエックス
マグネット粘着付シート 強力タイプ
4.8通常価格(税別):846円