ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ポスト・イット[R]製品 4個入/5個入/エコノパック[TM]製品シリーズ/パワーパックシリーズ 560SS-K【4個入り】

ポスト・イット[R]製品 4個入/5個入/エコノパック[TM]製品シリーズ/パワーパックシリーズ 560SS-K 560SS-K
通常単価(税別)
651
税込単価
716
通常出荷日:4日目

【特長】・しっかり貼れる。・きれいに剥がせる。・粘着力が約2倍の強粘着(スリーエム ジャパン社通常粘着...

詳細を確認

型番:

560SS-K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

560SS-Kの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
560SS-K
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
651
( 716 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかり貼れる。
・きれいに剥がせる。
・粘着力が約2倍の強粘着(スリーエム ジャパン社通常粘着製品比)。
・バラエティ豊かに各種サイズをご用意。
【商品仕様】
・4個入
・サイズ:縦75×横14mm
・1個枚数:90枚
・材質:古紙パルプ配合率100%の再生紙使用
・本体色:イエロー,ピンク,ネプチューンブルー,アップルグリーン各1個
・入数:4個
・JAN:4549395526130

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポスト・イット[R]製品 4個入/5個入/エコノパック[TM]製品シリーズ/パワーパックシリーズ 560SS-Kの型番560SS-Kのページです。 型番560SS-Kに関する仕様情報を記載しております。
ポスト・イット[R]製品 4個入/5個入/エコノパック[TM]製品シリーズ/パワーパックシリーズ 560SS-Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポスト・イット[R]製品 4個入/5個入/エコノパック[TM]製品シリーズ/パワーパックシリーズ 560SS-K
ポスト・イット[R]製品 4個入/5個入/エコノパック[TM]製品シリーズ/パワーパックシリーズ 560SS-NE
ポスト・イット[R]製品 4個入/5個入/エコノパック[TM]製品シリーズ/パワーパックシリーズ 5601SS-K
ポスト・イット[R]製品 4個入/5個入/エコノパック[TM]製品シリーズ/パワーパックシリーズ 5601SS-NE
ポスト・イット[R] 製品 単品/5個入/エコノパック[TM] 製品シリーズ/パワーパックシリーズ 6561SS-K
ポスト・イット[R] 製品 単品/5個入/エコノパック[TM] 製品シリーズ/パワーパックシリーズ 656SS-RPY
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格6516511,9681,9682,508556
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました