ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)
通常価格(税別):3,108円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
色タオルウエス(中古生地)
ミスミ
通常価格(税別):6,334円~
通常出荷日:7日目
スリーエムジャパン
パワーパック
スリーエムジャパン
通常価格(税別):2,713円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目
![ポスト・イット[R]製品 4個入/5個入/エコノパック[TM]製品シリーズ/パワーパックシリーズ 5601SS-NE 5601SS-NE](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223011861217/223011861217_20231023102544.jpg)
【特長】
・しっかり貼れる。
・きれいに剥がせる。
・粘着力が約2倍の強粘着(スリーエム ジャパン社通常粘着製品比)。
・バラエティ豊かに各種サイズをご用意。
【商品仕様】
・エコノパック
・サイズ:縦75×横14mm
・1個枚数:90枚
・本体色:オレンジ,エレクトリックブルー,ウルトライエロー,ライム,ローズ各4個
・入数:20個
・JAN:4549395526147
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,045円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

アイリスオーヤマ
デスクマット
0通常価格(税別):2,136円~

エスコ
12桁 計算機(EA761GA-101)
0通常価格(税別):2,000円

プラス
フィットカットカーブフッ素コート
4.8通常価格(税別):976円

オルファ
替刃 M厚 5枚入 文具専用
4.5通常価格(税別):495円